Systèmes de positionnement à codes à barres

La tête de lecture des systèmes de positionnement à codes à barres est déplacée le long d’une bande à codes à barres. En mouvement, elle calcule les données de position absolue au millimètre près jusqu’à une distance de 10 km. La bande à codes à barres est facile à manier et peut être collée autant sur des parcours droits que dans des virages. La très grande flexibilité, la simplicité de montage, le diagnostic transparent et un grand choix d’interfaces intégrées font la force de ce système. La nouvelle fonction availability control permet le diagnostic en fonctionnement continu.
PPIC_BPS300_BPS8_header-02_1400x400

Détermination au millimètre près des données de position avec le système de positionnement à codes à barres BPS 300i

Des saisies de position rapides et précises sont essentielles pour garantir une circulation fluide et efficace des marchandises dans les installations de manutention. Avec sa détermination de position absolue sur une longueur de 10 km à une vitesse maximale de 10 m/s, le système de positionnement à codes à barres BPS 300i est conçu pour une utilisation sur les transtockeurs, les transbordeurs et les convoyeurs aériens.



Vos avantages

  • Intégration simple à un bus de terrain : Les interfaces de bus de terrain déjà intégrées permettent l'adaptation à différents systèmes de commande. Si des configurations sont nécessaires, elles sont effectuées directement via les systèmes de commande (p. ex. fichier GSDML) ou via un serveur Web intégré à l'appareil (p. ex. avec une interface SSI). Le paramétrage des appareils s'effectue directement via la commande. Cela vous permet de gagner du temps lors de l'installation et d'économiser sur les coûts des unités de branchement qui seraient autrement nécessaires. De plus, aucun paramétrage n'est nécessaire en cas de remplacement.

  • Grande réserve de fonctionnement : avec une zone de travail de ±60 mm, le système avec sa technologie laser présente une grande tolérance aux variations mécaniques. Il permet ainsi une saisie de position fiable dans n'importe quel environnement, avec une réserve de fonctionnement maximale.

  • Maintenance prédictive : un contrôle de la qualité de lecture analyse en permanence la capacité de décodage des codes à barres et signale à temps une réserve de fonctionnement qui diminue. La disponibilité de l'installation est ainsi garantie.

  • Montage simple : le concept de fixation ingénieux permet un montage simple et robuste des appareils. En cas de remplacement, les appareils peuvent être remplacés à n'importe quelle position, c.-à-d. sans nouveaux efforts d'alignement.

  • Sélection modulaire des fonctions :
    • Différents boîtiers de raccordement (bornes, M12, câble) pour une intégration optimale dans votre commande
    • Écran en option pour la visualisation et le diagnostic
    • Optique chauffante en option pour les applications à basse température.

Points forts

2024-BPS-mit-EthernetIP_700x500

integrated connectivity

Le BPS 300i transmet des données de position ainsi que des informations d'état via différentes interfaces intégrées à l'appareil. Il n'y a pas besoin de passerelles supplémentaires. La communication est particulièrement conviviale dans la mesure où l'échange des données avec la commande peut se faire à l’aide de fichiers GSD/GSDML ou ESI définies.

Webconfiguration_700x500px

Outil webConfig intégré

Une interface utilisateur Web intégrée permet l'accès à un diagnostic étendu qui peut également être utilisé à distance en cas de besoin. Le paramétrage des appareils avec interfaces SSI ou RS 485/RS422 par exemple est très convivial grâce à l'interface graphique facile à comprendre.

Application

Détermination de la position même dans les virages pour les convoyeurs aériens

Applikation1_700x500px

Positionnement rapide et précis des axes de déplacement et de levage pour les transtockeurs

Applikation3_700x500px

Saisie de position au niveau des axes de portiques

Applikation4_700x500px

Système compact de positionnement à codes à barres BPS 8 

Notre système compact de positionnement à codes à barres BPS 8 prend peu de place et, grâce à sa grande zone de travail, il compense de manière fiable les fluctuations mécaniques. Il se distingue par une mécanique de fixation simple et un raccordement par connecteur M12 standardisé. Grâce à l'interface RS 232 ou RS 485, le système peut être intégré aisément à n'importe quelle architecture système. Le BPS 8 est disponible au choix avec une sortie frontale du faisceau ou avec un miroir de renvoi.

Accès direct à la sélection d’articles - BPS 8

 

BPS8_700x500px

Vue d'ensemble des caractéristiques techniques

 

BPS 300i

BPS 8

Plage de fonctionnement

50 – 170 mm

80 – 140 mm, sortie frontale du faisceau

60 – 120 mm, sortie angulaire du faisceau

Reproductibilité ± 0,15 mm ± 1(2) mm
Transfert des valeurs mesurées 1 ms (1000 valeurs/s) 3,3 ms (300 valeurs/s)
Temps d'intégration 8 ms 26,6 (13,3) ms
Vitesse d'avance max. 10 m/s 4 m/s
Interfaces intégrées PROFINET, PROFIBUS, SSI,
EtherCAT, RS 422, RS 485, Ethernet/IP

RS 232,
RS 485 via MA 8-01

Tension d'alimentation 10 – 30 V CC 4,9 – 5,4 V CC,
Raccordement direct 10 – 30 V CC,
via MA 8-01

Température ambiante (fonctionnement)
sans chauffage
avec chauffage

.
-5 à +50 °C
-35 à +50 °C

 

0 °C à +40 °C

Bandes à codes à barres BCB

Le deuxième composant élémentaire d'un système de positionnement à codes à barres est la bande à codes à barres. Un code à barres unique est imprimé à distances régulières sur une bande plastique autocollante et très flexible. Cette technologie rend la bande durable, robuste et résistante aux contraintes mécaniques. L'impression de la valeur de la position en « texte clair » facilite la manipulation. Cette bande dont la longueur peut aller jusqu'à 10 000 m se colle très facilement le long du parcours et permet également l'utilisation dans les courbes horizontales et verticales, comme on en retrouve notamment avec les convoyeurs aériens.  

La bande à codes à barres peut être livrée selon des spécifications sur mesure. La hauteur de bande, la longueur de bande ainsi que les valeurs de début et de fin peuvent ainsi être adaptées à l'application concernée. Si la bande vient à être endommagée, la section de bande correspondante est disponible en ligne sur le site internet de Leuze et peut dans un premier temps être imprimée par le client lui-même. Cela est possible sans délai, la disponibilité de l'installation reste ainsi garantie. Dans un second temps, la section de bande est ensuite commandée à l’identique de la bande à codes à barres d’origine.

BCB_700x500px
  BCB
Longueurs de bande

Bandes standard : 5 m à 150 m, 200 m

Longueurs de bande individuelles : jusqu'à 10 000 m

Hauteur de la bande

Hauteurs standard :  25 mm/47 mm

Hauteurs individuelles : 20 mm – 140 mm

Bandes à codes à barres pour BPS 300 ; BPS 30 BCB G40… (largeur d’un code 40 mm)
Bandes à codes à barres pour FBPS 600 ; BPS 8 BCB G30… (largeur d’un code 30 mm) 
Température de traitement recommandée 0 °C … +45 °C
Résistance thermique 40°C – +120°C
Adhésif Colle très forte
Propriétés mécaniques Résistance aux rayures, à l'essuyage, ainsi qu’aux UV, à l'humidité et aux produits chimiques

 

Accès direct à nos bandes à codes à barres

Téléchargements

ROD 300/500 - Scanner laser de sécurité - Information produit (PDF, ~1 Mo)
FBPS 600i - Système de positionnement sécurisé par code à barres - Brochure (PDF, ~1 Mo)
Capteurs optiques de distance - Information produit (PDF, ~2 Mo)
Série 10 - Détecteurs de distance mesurants et à commutation - Information produit (PDF, ~2 Mo)
ROD4 et ROD4plus - Détecteurs laser de distance mesurants - Information produit (PDF, ~2 Mo)
LPS/LES/LRS - Capteurs de profil - Information produit (PDF, ~1 Mo)
Rideaux lumineux mesurants et de commutation - Information produit (PDF, ~1 Mo)
Capteurs à ultrasons mesurants et à commutation - Information produit (PDF, ~3 Mo)
BPS 300i, 8 - Systèmes de positionnement à codes à barres - Information produit (PDF, ~3 Mo)
AMS 300i - Appareil laser de mesure de distance - Information produit (PDF, ~1 Mo)
OGS 600 - Capteurs pour le guidage optique sur piste - Brochure (PDF, ~2 Mo)
FBPS_1400x400

Système de positionnement sécurisé par code à barres FBPS 600i

Pour la saisie de position sûre avec un appareil jusqu'à PL e

Avec le FBPS 600i, premier système de positionnement sécurisé par code à barres au monde, un seul capteur est nécessaire pour la saisie de position sûre. L'appareil est raccordé à une unité d'évaluation de sécurité, par exemple un convertisseur de fréquence, par le biais de deux interfaces SSI et il convient aux applications jusqu'au niveau de performance PL e. Cela facilite particulièrement la mise en œuvre des fonctions de sécurité de l'installation et réduit les efforts nécessaires à la mise en route et à la maintenance.



Vos avantages

  • Saisie de position sûre avec un seul appareil jusqu'à PL e
  • Mise en œuvre particulièrement simple des fonctions de sécurité
  • Encombrement faible et frais d'installation réduits
  • Temps de réaction aux défauts court de 10 ms pour l'utilisation sur des transtockeurs rapides
  • Bande à codes à barres extrêmement robuste, résistante aux contraintes mécaniques et aux UV
  • Grande plage de fonctionnement de 50 à 170 mm et concept de fixation bien pensé pour un montage et une intégration faciles

Points forts

IPIC_FBPS_frequency-converter_Text-SSI_DE_700x500px

Saisie de position sûre avec un seul appareil jusqu'à PL e

Avec le FBPS 600i, un seul capteur est nécessaire pour la saisie de position sûre. L'appareil est raccordé à une unité d'évaluation de sécurité, par exemple un convertisseur de fréquence, par le biais de deux interfaces SSI. En outre, les appareils satisfont déjà aux exigences PL e / SIL 3. Cela facilite particulièrement la mise en œuvre des fonctions de sécurité de l'installation et réduit les efforts nécessaires à la mise en route et à la maintenance.

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Idéal en cas de mouvements rapides

Les FBPS 600i sont particulièrement adaptés à la saisie de position lors de mouvements rapides, par exemple sur les transtockeurs. Pour cela, les FBPS 600i disposent d'un temps de réaction aux défauts très court de seulement 10 ms. Cela permet d'optimiser les courbes de vitesse et les performances de disponibilité de l'installation.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

Fonctionnement fiable

Le FBPS 600i fonctionne de manière particulièrement fiable. À chaque balayage, plusieurs codes sont lus et interprétés par le logiciel pour déterminer des valeurs de position très précises. Grâce à la trajectoire oblique du faisceau de balayage et au mouvement de l'appareil, chaque code est balayé à différents endroits. Ceci permet d'éviter les erreurs de lecture dues à des saletés ou des dommages ponctuels.

La bande à codes à barres est particulièrement optimisée pour une utilisation industrielle. La bande plastique autocollante résiste aux UV, elle est extrêmement robuste et résistante aux contraintes mécaniques. Les valeurs de position sont également imprimées avec des chiffres pour une lecture facile et une simplicité d'utilisation.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

Montage toujours rapide et adapté

Le système de fixation bien pensé avec concept de remplacement rapide permet aussi un montage simple du FBPS 600i. Les appareils sont solidement fixés sur le support de serrage à l’aide d’une vis facilement accessible. Cela permet de gagner du temps lors du montage et de remplacer les appareils rapidement en cas de maintenance. De plus, les FBPS 600i peuvent être intégrés facilement dans l'installation grâce à une large plage de fonctionnement qui s’étend de 50 à 170 mm.

Application

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Saisie de position sûre sur les transtockeurs

Condition :
Une évaluation des risques a permis de déterminer les dangers existants de l'installation et le niveau de performance requis PLr. La norme EN 528 (Transtockeurs – Prescriptions de sécurité) fait partie des normes pertinentes dans ce cas. Une saisie de position sûre est nécessaire pour les contrôles fiables de la position et de la vitesse, par exemple pendant l'entretien ou dans le cas de cabines habitées.

Solution :
Le système de positionnement sécurisé par code à barres FBPS 600i offre la saisie de position sûre avec un seul appareil. Il satisfait aux exigences de PL e / SIL 3, ce qui rend la mise en œuvre des fonctions de sécurité particulièrement facile.  

Propriétés techniques

FBPS 600i
  Sécurité Sécurité PL e, SIL 3, catégorie 4
(EN ISO 13849-1 et CEI 61508)
Temps de réaction aux défauts 10 ms … 400 ms (réglable)
Connexion  2 interfaces SSI, 2 connecteurs M12
Alimentation en tension : connecteur M12
Configuration et diagnostic : mini-USB
Reproductibilité +/- 0,15 mm (1 sigma)
Distance de lecture 50 ... 170 mm
Indice de protection IP 65
Plage de température -5 ... +60 °C
avec chauffage : -35 ... +60°C
Dimensions, L x H x P Connexions sur le côté : 116,3 x 112,5 x 51,5 mm
Connexions en bas : 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Écran (en option) Affichage des informations d'état et de position
Signal d'état de qualité de lecture Pour une détection précoce de l'encrassement
Bande à codes à barres
  Particularité  Bande de plastique extrêmement robuste, résistant aux UV, autocollante avec colle acrylique,
valeurs de position imprimées en texte clair
Bandes à codes à barres standard Hauteur : 25 mm, 47 mm
Longueur : jusqu'à 200 m
Bandes à codes à barres configurables Hauteur : 20 mm à 140 mm
Valeur de début et de fin sélectionnable
dans une plage de 0 à 10 000 m
Quadrillage de code à barres 30 mm

 

Accès direct à la sélection d’articles - FBPS 600i

Téléchargements

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Sécurisation de zone pour les chariots de transfert transversal
Safety - Vue d'ensemble des produits (PDF, ~7 Mo)
Catalogue Services Safety 2024/2025
Sécurisation de l’accès aux magasins de palettes - avec redémarrage automatique
Catalogue Formation Safety 2024/2025
Safety Solutions - Brochure (PDF, ~0,8 Mo)
Surveillance de l'accès à une station de transfert de matériau
Surveillance de l'accès sur des systèmes de convoyage multivoies
Certificat Qualiopi
RSL 400 - Scanner laser de sécurité - Information produit (PDF, ~3 Mo)
Sécurisation d'accès avec adaptation dynamique du format
Capteurs optiques de sécurité pour la sécurisation des postes dangereux et des accès - Vue d'ensemble des produits (PDF, ~ 3 Mo)
ELC 100 - Barrières immatérielles de sécurité - Brochure (PDF, ~1 Mo)
Sécurisation des stations de transfert robot / AGV
MLC 530 SPG - Barrières immatérielles de sécurité - Brochure (PDF, ~1 Mo)
Sécurisation de zone de véhicules de manœuvre linéaires
Sécurisation d'accès multipostes pour chariot élévateur dans la logistique
Sécurisation des zones de chargement des machines d'impression et de traitement du papier
LBK - Système radar de sécurité - Brochure (PDF, ~1 Mo)
Interrupteurs, interverrouillages, détecteurs de proximité et appareils de commande de sécurité - Vue d'ensemble des produits (PDF, ~3 Mo)
MSI - Contrôleurs de sécurité et relais de sécurité - Information produit (PDF, ~4 Mo)
MSI - Relais de sécurité - Sélecteur (PDF, ~2 Mo)
MSI 400 - Contrôleurs de sécurité - Information produit (PDF, ~1 Mo)
Services liés à la sécurité des machines - Prestations et support relatifs à la sécurité des machines (PDF, ~3 Mo)