Guidage optique sur piste
Le guidage sur piste optique par détection d’arête offre une possibilité avantageuse pour l’automatisation de systèmes de transport sans conducteur. Optimal pour les zones de production et de stockage étendues qui nécessitent une modification fréquente des itinéraires des véhicules. Le capteur compact est disponible dans plusieurs variantes avec différentes largeurs de détection et interfaces. Il est particulièrement bien adapté à l’intégration dans des véhicules plats, puisque la distance minimale au sol est de 10 mm seulement.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 6 produits trouvés
OGS 600-140/D2-M12.8
Capteur de guidage optique
Numéro d’article :
50137477
- Interface: RS 422
- Largeur de détection piste complète: 115 mm
OGS 600-280/D2-M12.8
Capteur de guidage optique
Numéro d’article :
50137476
- Interface: RS 422
- Largeur de détection piste complète: 265 mm
OGS 600-140/D3-M12.8
Capteur de guidage optique
Numéro d’article :
50137475
- Interface: RS 485
- Largeur de détection piste complète: 115 mm
OGS 600-280/D3-M12.8
Capteur de guidage optique
Numéro d’article :
50137474
- Interface: RS 485
- Largeur de détection piste complète: 265 mm
OGS 600-140/CN-M12
Capteur de guidage optique
Numéro d’article :
50137473
- Interface: CANopen
- Largeur de détection piste complète: 115 mm
OGS 600-280/CN-M12
Capteur de guidage optique
Numéro d’article :
50137472
- Interface: CANopen
- Largeur de détection piste complète: 265 mm
Données d'article du : 10/04/2025