Forme mince
Le rideau lumineux de commutation économique CSL 505 est spécialement conçu pour les applications simples. Avec sa forme mince de 10 mm, l’unité d’évaluation intégrée et le grand angle d’ouverture pour un alignement rapide et facile, il sert au contrôle de dépassement, au contrôle de champ libre et à la détection d’objets. Intervalles entre les faisceaux de 5 à 100 mm et profondeurs de mesure jusqu’à 3100 mm ou portée de 5 m.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 58 produits trouvés
Produit combiné
CSL505-T25-1475-M8-D6
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50144958
- Profondeur de mesure: 1.475 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 25 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faiscea...
CSL505-R25-1475-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131342
- Profondeur de mesure: 1.475 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 25 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL505-T12.5-188-VB-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131648
- Profondeur de mesure: 187,5 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 12,5 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faiscea...
CSL505-R12.5-188-VB-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131614
- Profondeur de mesure: 187,5 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 12,5 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL505-T100-3100-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131420
- Profondeur de mesure: 3.100 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faiscea...
CSL505-R100-3100-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131364
- Profondeur de mesure: 3.100 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL505-T100-2700-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131419
- Profondeur de mesure: 2.700 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faiscea...
CSL505-R100-2700-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131363
- Profondeur de mesure: 2.700 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL505-T100-2300-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131418
- Profondeur de mesure: 2.300 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faiscea...
CSL505-R100-2300-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131362
- Profondeur de mesure: 2.300 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL505-T100-1900-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131417
- Profondeur de mesure: 1.900 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faiscea...
CSL505-R100-1900-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131361
- Profondeur de mesure: 1.900 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL505-T100-1500-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131416
- Profondeur de mesure: 1.500 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faiscea...
CSL505-R100-1500-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131360
- Profondeur de mesure: 1.500 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL505-T100-1100-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131415
- Profondeur de mesure: 1.100 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faiscea...
CSL505-R100-1100-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131359
- Profondeur de mesure: 1.100 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL505-T100-700-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131414
- Profondeur de mesure: 700 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faiscea...
CSL505-R100-700-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131358
- Profondeur de mesure: 700 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 100 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL505-T50-3150-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131413
- Profondeur de mesure: 3.150 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 50 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faiscea...
CSL505-R50-3150-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131357
- Profondeur de mesure: 3.150 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 50 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL505-T50-2750-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131412
- Profondeur de mesure: 2.750 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 50 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faiscea...
CSL505-R50-2750-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131356
- Profondeur de mesure: 2.750 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 50 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL505-T50-2350-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131411
- Profondeur de mesure: 2.350 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 50 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faiscea...
CSL505-R50-2350-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50131355
- Profondeur de mesure: 2.350 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 50 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Données d'article du : 10/04/2025