Détecteurs inductifs
La gamme de Leuze comprend un large choix de capteurs standard et spéciaux dans les formes les plus diverses et qui ont déjà fait leurs preuves des millions de fois chez nos clients.
Nos capteurs entièrement en inox extrêmement robustes, nos capteurs à distance de détection étendue ou encore nos capteurs miniatures pour les espaces de montage extrêmement réduits en particulier ont déjà souvent prouvé leur efficacité dans de nombreuses applications exigeantes.

Capteurs inductifs d'une efficacité impressionnante : La nouvelle série IS D pour l'automatisation industrielle
Les nouveaux capteurs inductifs de la série IS D offrent une solution universelle et fiable pour la détection sans contact d'objets métalliques dans diverses industries. La gamme comprend les conceptions cylindriques M8, M12, M18 et M30 dans les variantes d'installation encastrée et non encastrée. Ces capteurs sont faciles à installer grâce à leur filetage extérieur et sont certifiés UL pour répondre aux exigences des normes internationales. L'excellent rapport qualité-prix fait de la série IS D une solution économique pour les projets comportant un grand nombre de capteurs.
Votre avantage
- Pour une large gamme d'applications dans diverses industries
- Excellent rapport qualité-prix
- Jusqu'à deux fois la distance de commutation
- Modèles cylindriques courants avec filetage extérieur
- Protection robuste contre la flexion (pour les variantes de câbles) pour des applications variables
- Certifié UL
Applications

Capteur de la position finale du récepteur de charge
Exigence :
Solution :

Détection de la position de roulis du danseur
Exigence :
Solution :

Détecteurs inductifs avec une grande portée de fonctionnement
Nouveaux détecteurs inductifs pour des distances de commutation allant jusqu’à 40 millimètres
Les détecteurs inductifs servent dans toutes les industries pour la détection sans contact des métaux. La détection de la position de composants mobiles est importante pour le contrôle de la mécanique de la machine. Les détecteurs inductifs constituent votre premier choix, même si vous devez détecter des outils, des matériaux d’entrée ou des produits finis en acier, en aluminium, en alliages de cuivre ou en acier inoxydable.
Les détecteurs inductifs, également appelés détecteurs de proximité, sont connus pour détecter de manière fiable des objets métalliques sur des distances réduites. Les modèles dotés de distances de commutation plus élevées permettent des portées de fonctionnement jusqu’à trois fois supérieures à celles des détecteurs inductifs standard. Les nouveaux détecteurs sont donc également adaptés aux applications dans des petits espaces et/ou avec de grandes distances ou tolérances, par exemple en cas d’alignement imprécis, de jeu mécanique ou de vibrations.
Les nouveaux détecteurs robustes portant la désignation IS 200MM.2 sont fabriqués en laiton nickelé et sont disponibles dans des boîtiers cylindriques M12, M18 et M30. Ils sont utilisables même sous des contraintes mécaniques importantes et fournissent des mesures et une reproductibilité très précises à un bon rapport qualité-prix. Les nouveaux détecteurs, dont les distances de commutation peuvent atteindre 40 millimètres, peuvent être montés de manière quasi encastrée ou non encastrée, en fonction de l’application. Les nouveaux détecteurs ont élargi la gamme de produits inductifs existants.
Votre avantage
- Détection économique d'objets métalliques
- Une distance de commutation élevée permet de concevoir des machines avec des tolérances plus importantes
- L’installation de détecteurs à une plus grande distance de l’objet permet de réduire le nombre de collisions
- Réduction des coûts de stockage : Différents modèles de détecteurs peuvent être utilisés pour différentes zones
- Conception robuste : Utilisation dans des environnements difficiles avec des saletés ou des vibrations
- Options de montage pour différentes applications : quasi-encastré et non encastré
- Plage de température
Points forts

Longue distance de commutation pour des processus fiables

Réduction des coûts de stockage grâce à la standardisation
La longue distance de commutation des nouveaux détecteurs de la série IS 200 vous permet d’utiliser un seul modèle de détecteur pour plusieurs portées de fonctionnement. La standardisation des formes permet de réduire les coûts de stockage.
Applications

Détection frontale dans un pont roulant
Exigence :
Solution :

Contrôle de la position du système de convoyeur à patins
Exigence :
Solution :

Détection d’objets des transporteurs de produits
Exigence :
Solution :
Caractéristiques techniques
Paramètre | ISS 212MM.2 | ISS 218MM.2 | IS 230MM.2 |
Portée de fonctionnement | 0-6 mm (quasi encastré) 0-10 mm (non encastré) | 0-12 mm (quasi encastré) 0-20 mm (non encastré) | 22 mm (quasi-encastré) 40 mm (non encastré) |
Temps de réaction | ≤ 20 ms | ≤ 20 ms | ≤ 20 ms |
Reproductibilité | ≤ 10 % | ≤ 10 % | ≤ 10 % |
Hystérésis | 1 - 20 % | 1 - 20 % | 1 - 20 % |
Fréquence de commutation | ≤1300 Hz (quasi-encastré) ≤2000 Hz (encastré) | ≤600 Hz (quasi-encastré) ≤700 Hz (non encastré) | ≤100 Hz (quasi-encastré) ≤100 Hz (non encastré) |
Raccordement électrique | M12 4 broches | M12 4 broches | M12 4 broches |
Dimensions du boîtier | M12 x 51 mm (quasi-encastré) M12 x 54 mm (non encastré) | M18 x 55 mm (quasi-encastré) M18 x 64 mm (non encastré) | M30 x 75 mm (quasi-encastré) M30 x 87 mm (non encastré) |
Plage de température | -25 °C … +70 °C | -25 °C … +70 °C | -25 °C … +70 °C |
Indice de protection | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Liste d'articles
Sélecteur de produit
- Série: D30
- Forme: Cylindrique, 30 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 15 mm
- Série: D30
- Forme: Cylindrique, 30 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 15 mm
- Série: D30
- Forme: Cylindrique, 30 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 10 mm
- Série: D30
- Forme: Cylindrique, 30 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 10 mm
- Série: D18
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 16 mm
- Série: D18
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 16 mm
- Série: D18
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 16 mm
- Série: D18
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 16 mm
- Série: D18
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 8 mm
- Série: D18
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 8 mm
- Série: D18
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 8 mm
- Série: D18
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 8 mm