Capteurs Advanced
Une technologie remarquable et les normes de qualité les plus élevées sont à la base des capteurs IS 200 et en font ainsi une série fiable dans presque tous les domaines d’application. La gamme comprend toutes les formes courantes cubiques et cylindriques, standard et miniatures, ainsi que les formes courtes et longues. Pour les modèles de M12 à M30 et 40x40, des capteurs avec sortie de commutation ambivalente (NO+NF) et distance de commutation triple sont également disponibles.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 224 produits trouvés
IS 230MM.2/4NO-40N-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50151297
- Série: 230
- Forme: Cylindrique, 30 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 40 mm
IS 230MM.2/4NO-22E-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50151294
- Série: 230
- Forme: Cylindrique, 30 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 22 mm
ISS 218MM.2/4NO-20N-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50151290
- Série: 218
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NO-12E-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50151286
- Série: 218
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 12 mm
ISS 212MM.2/4NO-10N-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50151280
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 10 mm
ISS 212MM.2/4NO-6E0-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50151276
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 6 mm
ISS 244PP.2/44-40N-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50151050
- Série: 244
- Forme: Cubique
- Lim. typ. de la portée Sn: 40 mm
- Largeur: 40 mm
ISS 244PP.2/22-40N-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50151049
- Série: 244
- Forme: Cubique
- Lim. typ. de la portée Sn: 40 mm
- Largeur: 40 mm
ISS 244PP.2/44-22E-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50151048
- Série: 244
- Forme: Cubique
- Lim. typ. de la portée Sn: 22 mm
- Largeur: 40 mm
ISS 244PP.2/22-22E-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50151047
- Série: 244
- Forme: Cubique
- Lim. typ. de la portée Sn: 22 mm
- Largeur: 40 mm
ISS 208MM/4NO-2E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50146967
- Série: 208
- Forme: Cylindrique, 8 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
ISS 218MM/2NO-8E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50145949
- Série: 218
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 8 mm
Données d'article du : 10/04/2025