Cellules reflex sur réflecteur
o Émetteur et récepteur dans le même boîtier, en face d’un réflecteur
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 7 produits trouvés
PRK 55/6.42-S8 Ex
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50119364
- Série: 55
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 3 m
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50115207
- Série: 55
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 3 m
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50109523
- Série: 96
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 7 m
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50108945
- Série: 46B
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 15 m
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50108593
- Série: 46B
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 15 m
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50108591
- Série: 46B
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 15 m
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
Produit combiné
PRK 92/3 L Ex
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50080723
- Série: 92
- Portée de fonctionnement, max.: 0,2 ... 5 m
- Tension d’alimentation, max.: 5,5 ... 13 V
Données d'article du : 14/04/2025