Barrages photoélectriques
Appareils émetteur et récepteur séparés, l’un en face de l’autre. Grandes réserves de fonctionnement et portées élevées.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 3 produits trouvés
Produit combiné
LSSR 55,300-S12 Ex
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article :
50135419
- Série: 55
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 8,5 m
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
LSER 55/66,300-S12 Ex
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article :
50135420
- Série: 55
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 8,5 m
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
Produit combiné
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article :
50111519
- Série: 46B
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 50 m
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article :
50111520
- Série: 46B
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 50 m
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
Produit combiné
LS 92/3 SE-L Ex
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article :
50080722
- Série: 92
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 12 m
- Tension d’alimentation, max.: 5,5 ... 13 V
LS 92/3 E-L Ex
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article :
50080721
- Série: 92
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 12 m
- Tension d’alimentation, max.: 5,5 ... 13 V
Données d'article du : 14/04/2025