Fixations sur barre ronde
Choix de fixations sur barre ronde pour un montage facile et rapide du capteur sur la machine ou l’installation. Version zinguée ou en inox de plusieurs tailles pour différents capteurs.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 62 produits trouvés
BTU 0110M-D12
Pièce de fixation
Numéro d’article :
50146204
- Modèle de pièce de fixation: Système de montage
- Type de fixation, côtéappareil: À visser
- Type de fixation, côtéinstallation: Pour barre ronde 12 mm
- Matériau de la pièce de fixation: Métallique
BTU 053M.5F-D12-T
Système de montage
Numéro d’article :
50145361
- Modèle de pièce de fixation: Système de montage
- Type de fixation, côtéappareil: Pour barre ronde 12 mm
- Type de fixation, côtéinstallation: À visser
- Matériau de la pièce de fixation: Inox
BTU 330M-1
Pièce de fixation
Numéro d’article :
50144299
- Modèle de pièce de fixation: Système de montage
- Type de fixation, côtéappareil: À visser
- Type de fixation, côtéinstallation: Pour barres rondes 10 - 16 mm
- Matériau de la pièce de fixation: Métallique
BTU 934M-VKT+L-90
Réflecteur
Numéro d’article :
50142993
- Modèle de pièce de fixation: Système de montage
- Type de fixation, côtéappareil: Réflecteur prémonté
- Type de fixation, côtéinstallation: Barre carrée 10 mm, Fixation sur tôle de 3 - 4 mm,...
- Matériau de la pièce de fixation: Métallique
BTU 935M-D12
Réflecteur
Numéro d’article :
50142990
- Modèle de pièce de fixation: Système de montage
- Type de fixation, côtéappareil: Réflecteur prémonté
- Type de fixation, côtéinstallation: Pour barre ronde 12 mm, Fixation par serrage sur t...
- Matériau de la pièce de fixation: Métallique
BTU 305M-D12
Système de montage
Numéro d’article :
50142988
- Modèle de pièce de fixation: Système de montage
- Type de fixation, côtéappareil: À visser, Adapté aux vis M3, Adapté aux vis M4
- Type de fixation, côtéinstallation: Pour barre ronde 12 mm, Fixation par serrage sur t...
- Matériau de la pièce de fixation: Métallique
BTU D12M-L-200
Barre ronde
Numéro d’article :
50142208
- Modèle de pièce de fixation: Barre ronde
- Type de fixation, côtéappareil: Serrable
- Type de fixation, côtéinstallation: Serrable
- Matériau de la pièce de fixation: Métallique
BTU 300M-D12-90
Fixation sur barre ronde
Numéro d’article :
50142207
- Modèle de pièce de fixation: Système de montage
- Type de fixation, côtéappareil: À visser, Adapté aux vis M4
- Type de fixation, côtéinstallation: Pour barre ronde 12 mm, Fixation par serrage sur t...
- Matériau de la pièce de fixation: Métallique
BTU D12M-L-140
Barre ronde
Numéro d’article :
50135446
- Modèle de pièce de fixation: Barre ronde
- Type de fixation, côtéappareil: Serrable
- Type de fixation, côtéinstallation: Serrable
- Matériau de la pièce de fixation: Métallique
BTU 360-D30
Fixation sur barre ronde
Numéro d’article :
50132606
- Modèle de pièce de fixation: Système de montage
- Type de fixation, côtéappareil: À visser
- Type de fixation, côtéinstallation: Pour barre ronde 30 mm
- Matériau de la pièce de fixation: Plastique, Métallique
BTU 360-D18
Fixation sur barre ronde
Numéro d’article :
50132605
- Modèle de pièce de fixation: Système de montage
- Type de fixation, côtéappareil: À visser
- Type de fixation, côtéinstallation: Pour barre ronde 18 mm
- Matériau de la pièce de fixation: Plastique, Métallique
BTU D12M-VKT-90
Fixation sur barre ronde
Numéro d’article :
50132567
- Modèle de pièce de fixation: Système de montage
- Type de fixation, côtéappareil: Pour barre ronde 12 mm, Barre carrée 10 mm
- Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante, Alésages 2 x Ø 5,5 mm
- Matériau de la pièce de fixation: Métallique
Données d'article du : 10/04/2025