Autres systèmes de fixation
Différentes pièces de fixation, telles que des fixations par serrage, des coulisseaux, des supports pivotants, des supports réglables, des systèmes de montage de capteurs cylindriques, des supports muraux et sur table, des câbles de transmission, des supports à changement rapide et bien plus encore.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 74 produits trouvés
BT-2T-E100
Kit d'équerre de fixation
Numéro d’article :
50151487
- Type de fixation, côtéappareil: Serrable
- Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
- Matériau de la pièce de fixation: Métallique
BTU0700P
Système de montage
Numéro d’article :
50150141
- Modèle de pièce de fixation: Équerre en U
- Type de fixation, côtéappareil: À visser
- Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
- Matériau de la pièce de fixation: Plastique
BTK IVS 1048
Pièce de fixation
Numéro d’article :
50149698
- Type de fixation, côtéappareil: Tête sphérique
- Type de fixation, côtéinstallation: À visser
- Matériau de la pièce de fixation: Aluminium
BTC 0310M-DT
Pièce de fixation
Numéro d’article :
50148152
- Modèle de pièce de fixation: Fixation par serrage
- Type de fixation, côtéappareil: À visser
- Type de fixation, côtéinstallation: Serrable
- Matériau de la pièce de fixation: Métallique
BTK IL SP 021
Pièce de fixation
Numéro d’article :
50148132
- Type de fixation, côtéappareil: Tête sphérique
- Type de fixation, côtéinstallation: À visser
- Matériau de la pièce de fixation: Aluminium
BTK IL BA 023
Pièce de fixation
Numéro d’article :
50148129
- Type de fixation, côtéappareil: Tête sphérique
- Type de fixation, côtéinstallation: À visser
- Matériau de la pièce de fixation: Aluminium
BTK IL BA 012
Pièce de fixation
Numéro d’article :
50148125
- Type de fixation, côtéappareil: Tête sphérique
- Type de fixation, côtéinstallation: À visser
- Matériau de la pièce de fixation: Aluminium
BT-VM
Pièce de fixation
Numéro d’article :
50146503
- Modèle de pièce de fixation: Support tournant
- Type de fixation, côtéappareil: Serrable, Sur la rainure C latérale
- Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
- Matériau de la pièce de fixation: Métallique
BT 716M-APCXL
Pièce de fixation
Numéro d’article :
50146228
- Modèle de pièce de fixation: Dispositif de soufflage avec ventilateur tangentie...
- Type de fixation, côtéappareil: Prémonté avec bras de montage
- Type de fixation, côtéinstallation: Bras de montage avec alésage M8
- Matériau de la pièce de fixation: Acier
BT 712M-APCXL
Pièce de fixation
Numéro d’article :
50146227
- Modèle de pièce de fixation: Dispositif de soufflage avec ventilateur tangentie...
- Type de fixation, côtéappareil: Prémonté avec bras de montage
- Type de fixation, côtéinstallation: Bras de montage avec alésage M8
- Matériau de la pièce de fixation: Acier
BT 709M-APCXL
Pièce de fixation
Numéro d’article :
50146226
- Modèle de pièce de fixation: Dispositif de soufflage avec ventilateur tangentie...
- Type de fixation, côtéappareil: Prémonté avec bras de montage
- Type de fixation, côtéinstallation: Bras de montage avec alésage M8
- Matériau de la pièce de fixation: Acier
BT 708M-APCXL
Pièce de fixation
Numéro d’article :
50146225
- Modèle de pièce de fixation: Dispositif de soufflage avec ventilateur tangentie...
- Type de fixation, côtéappareil: Prémonté avec bras de montage
- Type de fixation, côtéinstallation: Bras de montage avec alésage M8
- Matériau de la pièce de fixation: Acier
Données d'article du : 10/04/2025