Adhésifs réfléchissants pour applications laser et verre clair
Films réfléchissants avec petit élément reflex de différentes dimensions pour les capteurs à petits spots lumineux et laser ainsi que pour les applications à verre clair.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 17 produits trouvés
REF 6-A-14x45-SET
Adhésif réfléchissant
Numéro d’article :
50153686
- Type de réflecteur: Adhésif réfléchissant
- Surface réfléchissante, largeur: 15 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 45 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
REF 6-A-10,5x12,5
Adhésif réfléchissant
Numéro d’article :
50147229
- Type de réflecteur: Adhésif réfléchissant
- Surface réfléchissante, largeur: 10,5 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 12,5 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
REF 6-A-7x11
Adhésif réfléchissant
Numéro d’article :
50147228
- Type de réflecteur: Adhésif réfléchissant
- Surface réfléchissante, largeur: 7 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 11 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
REF 6-A-17x205
Adhésif réfléchissant
Numéro d’article :
50146390
- Surface réfléchissante, largeur: 17,4 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 204,9 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
REF 6-A-10x260
Adhésif réfléchissant
Numéro d’article :
50142512
- Surface réfléchissante, largeur: 10 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 260 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
REF 6-A-220x220
Adhésif réfléchissant
Numéro d’article :
50137406
- Type de réflecteur: Adhésif réfléchissant
- Surface réfléchissante, largeur: 220 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 220 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
REF 6-A-9x9
Adhésif réfléchissant
Numéro d’article :
50123899
- Type de réflecteur: Adhésif réfléchissant
- Surface réfléchissante, largeur: 9 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 9 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
REF 6-A-14x45
Adhésif réfléchissant
Numéro d’article :
50123861
- Type de réflecteur: Adhésif réfléchissant
- Surface réfléchissante, largeur: 15 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 45 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
REF 7-A-200x300
Adhésif réfléchissant
Numéro d’article :
50116687
- Type de réflecteur: Adhésif réfléchissant
- Surface réfléchissante, largeur: 300 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 200 mm
REF 7-A-1000x600
Adhésif réfléchissant
Numéro d’article :
50115444
- Type de réflecteur: Adhésif réfléchissant
- Surface réfléchissante, largeur: 1.000 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 600 mm
REF 6-A-77x77
Adhésif réfléchissant
Numéro d’article :
50111829
- Type de réflecteur: Adhésif réfléchissant
- Surface réfléchissante, largeur: 77 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 77 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
REF 7-A-100x100
Adhésif réfléchissant
Numéro d’article :
50111527
- Type de réflecteur: Adhésif réfléchissant
- Surface réfléchissante, largeur: 100 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 100 mm
Données d'article du : 10/04/2025