PRKL 53/6.42-S8

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50133403

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
PRK53CL1.T3/LT-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50150673
  • Série: 53C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,4 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50150673

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Série 53
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection des bouteilles fortement transparentes
Modèle spécial Autocollimation
Entrée d'apprentissage
Modèle HYGIENE
Portée de fonctionnement 0 ... 0,4 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0 ... 0,5 m
Portée limite Portée typique
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2007
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 3 mm
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 18 mA
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fréquence de commutation 2.000 Hz
Temps de réaction 0,25 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox AISI 316L
Matériau de la fenêtre optique Plastique avec couche protectrice en indium anti-rayures
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Ajustement de boîtier
Compatibilité des matériaux CleanProof+
ECOLAB
Type d'affichage LED
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf