PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Reflex sur réflecteur polarisé
Série | 96 |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Modèle spécial | Protection Ex |
Portée de fonctionnement | 0,1 ... 7 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0,1 ... 8,5 m |
Portée limite | Portée typique |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Matériau du boîtier | Métal (la partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)) |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 380 g |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Catégorie d'appareil Ex | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | II |
Homologations | Ex |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |