ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Série | 3C |
Principe de fonctionnement | Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan |
Modèle spécial | 2 sorties de commutation indépendantes Transfert des valeurs mesurées |
Erreur noir/blanc | ± 20 mm |
Portée de fonctionnement | 0,07 ... 2 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Plage de réglage | 50 ... 2.500 mm |
Parcours du faisceau | Focalisé |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 680 nm |
Classe laser | 1, CEI 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Erreur d'angle | Typ. ± 1,5° |
Plage de mesure | 50 ... 2.500 mm |
Résolution | 1,0 mm |
Exactitude | -20 ... 20 mm |
Reproductibilité (1 sigma) | 0 ... 8 mm |
Transfert des valeurs mesurées | Par IO-Link |
Principe de mesure de distance optique | Time of flight |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 35 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Fréquence de commutation | 7 ... 15 Hz, En fonction du pouvoir de réflexion |
Temps de réaction | 33 ... 70 ms, En fonction du pouvoir de réflexion |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM3 |
Profil | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
Spécification | V1.1 |
Device ID | 2220 |
SIO-Mode support | Oui |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 200 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 4 brins |
Section des brins | 0,2 mm² |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 30 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Fonction de l'élément de commande | Commutation claire/foncée Réglage de la distance de détection |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |