ODSL 8/C66-45-S12
Capteur optique de distance
Série | 8 |
Type de système de détection | Par rapport à un objet |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1 mm |
Plage de mesure | 25 ... 45 mm |
Résolution | 0,03 mm |
Exactitude | 1,5 % |
Valeur de référence, exactitude | Distance de mesure |
Reproductibilité | 0,2 % |
Valeur de référence, reproductibilité | Distance de mesure |
Temps de mesure | 2 … 7 ms |
Étalonnage | Non |
Comportement noir/blanc | 1,5 % |
Principe de mesure de distance optique | Triangulation |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Courant |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Type de connexion | Connecteur rond, Pivotant 90° |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 70 g |
Type de configuration/paramétrage | Commutateur |
Éléments de commande | Commutateur rotatif |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |