ODS9L2.8/LQZ-450-M12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50138329

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série 9
Type de système de détection Par rapport à un objet
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 1 mm [450 mm]
Plage de mesure 50 ... 450 mm
Résolution 0,1 mm
Exactitude 1 %
Valeur de référence, exactitude Distance de mesure
Reproductibilité (1 sigma) 0,1 mm
Étalonnage Non
Principe de mesure de distance optique Triangulation
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Type RS 485
Type de connexion Connecteur rond, Pivotant 90°
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 50 g
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Logiciel PC
Touches de commande
Écran LCD
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Résistance à la lumière environnante 20.000 lx, EN 60947-5-2
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V 6.1.0.0 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf