ODKL 96B M/D36-S12
Capteur optique de distance
Série | 96 |
Type de système de détection | Par rapport à un réflecteur |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 7 mm x 7 mm [10.000 mm] |
Plage de mesure | 300 ... 25.000 mm |
Résolution | 3,0 mm |
Exactitude | 0,2 % |
Valeur de référence, exactitude | Valeur finale |
Reproductibilité | 10 mm |
Temps de mesure | 1,4 … 50 ms |
Étalonnage | Non |
Principe de mesure de distance optique | Time of flight |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Fonction | Programmable |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Type | RS 485 |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 380 g |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
Éléments de commande | Clavier à effleurement Logiciel PC |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |