MTK 20

Réflecteur

Réf. produit : 50109828

Disponible immédiatement

Forme Rond
Taille des prismes triples 12 mm
Cote de montage, épaisseur 4 mm
Cote de montage, diamètre 20 mm
Surface réfléchissante, diamètre 17 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA8N
Structure de surface active Micro-prisme triple
Poids net 5 g
Type de fixation À coller
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 65 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467