MSI-SR-CM43DT03-03
Relais de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | MSI-SR-CM43 |
Application | Appareil d'extension pour relais de sécurité |
Fonctions | Contrôle des détecteurs de proximité |
Redémarrage | Automatique |
SIL | 2, CEI 61508 |
SILCL | 2, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2E-07 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 3, EN ISO 13849-1 |
Tension d'alimentation de commande assignée min. US pour CC | 20,4 V |
Tension d'alimentation de commande assignée max. pour CC | 26,4 V |
Tension d'alimentation de commande assignée min. pour CC | 20,4 V |
Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact | 4 pièce(s) |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisé, avec contact | 3 pièce(s) |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à ressort |
Nombre de pôles | 16 pôles |
Section de raccord | 2 x 0,2 à 1,5 mm², brin 2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon 2 x 0,25 à 1,5 mm², cordon avec embout |
Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
Poids net | 200 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation encliquetable |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85364190 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |