MSI-SR-CM43-01
Relais de sécurité
Série | MSI-SR-CM43 |
Application | Appareil d'extension pour relais de sécurité |
Fonctions | Contrôle des détecteurs de proximité |
Redémarrage | Automatique |
SIL | 2, CEI 61508 |
SILCL | 2, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 55 années, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,1E-10 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 3, EN ISO 13849-1 |
B10d pour DC13 (charge inductive) | 300.000 nombre de cycles, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
B10d pour AC15 (charge inductive) | 200.000 nombre de cycles, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Fréquence nominale | 50 ... 60 Hz |
Tension de fonctionnement | 0,85 ... 1,1 x UN |
Puissance assignée CA | 3,3 V·A |
Puissance assignée CC | 1,5 W |
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact | 4 pièce(s) |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact | 3 pièce(s) |
Matériau de contact | Alliage Ag, doré |
Catégorie d'utilisation AC-15 (contact NO) | Ue 230V, Ie 5A |
Catégorie d'utilisation DC-13 (contact NO) | Ue 24V, Ie 5A |
Protection contre les courts-circuits (contact NO) | Fusible 6 A, classe gG, contrainte thermique |
Courant total max. I² de toutes les voies de courant | 25 A² |
Durée de vie mécanique | 100.000.000 cycles de commut. |
Résistance de ligne max. par canal | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 16 pôles |
Section de raccord | 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin 1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon 1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout 2 x 0,2 à 1,0 mm², brin 2 x 0,2 à 1,0 mm², cordon 2 x 0,25 à 1,0 mm², cordon avec embout |
Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Poids net | 200 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation encliquetable |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C |
Homologations | TÜV Rheinland c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |