MSI-SR-CM42R-03
Relais de sécurité
Série | MSI-SR-CM42 |
Application | Appareil d'extension pour appareils de base dans des applications de sécurité |
Redémarrage | Automatique |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-09 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849-1 |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Puissance assignée CC | 1,4 W |
Circuits de validation | 4 |
Circuits de signalisation | 2 |
Matériau de contact | Alliage Ag, doré |
Catégorie d'utilisation AC-15 (contact NO) | Ue 230V, Ie 3A |
Catégorie d'utilisation DC-13 (contact NO) | Ue 24V, Ie 1A |
Protection contre les courts-circuits (contact NO) | Fusible 6 A, classe gG, contrainte thermique |
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation | 6 A |
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de signalisation | 1 A |
Courant total max. I² de toutes les voies de courant | 144 A² |
Durée de vie mécanique | 100.000.000 cycles de commut. |
Courant de pointe max. entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) | 110 mA |
Résistance de ligne max. par canal | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
Temps de retombée tR | 15 ms |
Temps de récupération tW | 30 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à ressort |
Nombre de pôles | 16 pôles |
Section de raccord | 2 x 0,2 à 1,5 mm², brin 2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon 2 x 0,25 à 1,5 mm², cordon avec embout |
Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
Poids net | 180 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation encliquetable |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
Homologations | TÜV Rheinland c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |