MSI-SR-CM42R-01

Relais de sécurité

Réf. produit : 50133014

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série MSI-SR-CM42
Application Appareil d'extension pour appareils de base dans des applications de sécurité
Redémarrage Automatique
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849-1
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Puissance assignée CC 1,4 W
Circuits de validation 4
Circuits de signalisation 2
Matériau de contact Alliage Ag, doré
Catégorie d'utilisation AC-15 (contact NO) Ue 230V, Ie 3A
Catégorie d'utilisation DC-13 (contact NO) Ue 24V, Ie 1A
Protection contre les courts-circuits (contact NO) Fusible 6 A, classe gG, contrainte thermique
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation 6 A
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de signalisation 1 A
Courant total max. I² de toutes les voies de courant 144 A²
Durée de vie mécanique 100.000.000 cycles de commut.
Courant de pointe max. entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) 110 mA
Résistance de ligne max. par canal ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Temps de retombée tR 15 ms
Temps de récupération tW 30 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin
1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon
1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout
2 x 0,2 à 1,0 mm², brin
2 x 0,2 à 1,0 mm², cordon
2 x 0,25 à 1,0 mm², cordon avec embout
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Poids net 180 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Homologations TÜV Rheinland
c UL US
Numéro de tarif douanier 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf