MSI-FB-CANOPEN
Passerelle de bus de terrain
Série | MSI-FB |
Type | Passerelle de bus de terrain |
Application | Transmission de données de diagnostic du MSI 400 via CANOPEN |
Fonctions | Module de bus de terrain pour le MSI 400 en vue du rattachement à CANOPEN |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 25 % |
Type | CANopen |
Fonction | Processus |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Interface données |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm |
Poids net | 150 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation encliquetable |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 10 ... 95 % |
Indice de protection | IP 20 |
Homologations | c UL US |
Résistance aux vibrations | 5 ... 150 Hz |
Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
Résistance aux chocs répétés | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Résistance aux chocs individuels | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Numéro de tarif douanier | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27242208 |
ECLASS 8.0 | 27242208 |
ECLASS 9.0 | 27242208 |
ECLASS 10.0 | 27242208 |
ECLASS 11.0 | 27242208 |
ECLASS 12.0 | 27242208 |
ECLASS 13.0 | 27242208 |
ECLASS 14.0 | 27242208 |
ECLASS 15.0 | 27242208 |
ETIM 5.0 | EC001423 |
ETIM 6.0 | EC001423 |
ETIM 7.0 | EC001423 |
ETIM 8.0 | EC001423 |
ETIM 9.0 | EC001423 |
ETIM 10.0 | EC001423 |