MSI-EM-I8-03
Module d'entrée de sécurité
Série | MSI-EM |
Type | Module d'entrée de sécurité |
Application | Contrôle des fonctions de sécurité |
Nombre d'E/S de sécurité | 8 IN |
Fonctions | Extension de 8 entrées de sécurité Module d'extension pour le contrôleur de sécurité configurable MSI 400 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 5,68E-09 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Consommation, max. | 1,4 W |
Nombre d'entrées | 8 pièce(s) |
Tension autorisée en entrée | 30 V |
Courant d'entrée pour signal 1 | 8 mA |
Type | Bus interne (SBUS+) |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Signal IN |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à ressort |
Nombre de pôles | 16 pôles |
Section de raccord | 2 x 0,2 à 1,5 mm², brin 2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon 2 x 0,25 à 1,5 mm², cordon avec embout (pressage trapézoïdal) |
Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm |
Poids net | 150 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation encliquetable |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 10 ... 95 % |
Indice de protection | IP 20 (bornes) IP 40 (boîtier) |
Classe de protection | III |
Homologations | TÜV Rheinland c UL US |
Résistance aux vibrations | 5 ... 500 Hz |
Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
Résistance aux chocs répétés | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Résistance aux chocs individuels | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Numéro de tarif douanier | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
ECLASS 8.0 | 27242204 |
ECLASS 9.0 | 27242204 |
ECLASS 10.0 | 27242204 |
ECLASS 11.0 | 27242204 |
ECLASS 12.0 | 27242204 |
ECLASS 13.0 | 27242204 |
ECLASS 14.0 | 27242204 |
ECLASS 15.0 | 27242204 |
ETIM 5.0 | EC001419 |
ETIM 6.0 | EC001419 |
ETIM 7.0 | EC001419 |
ETIM 8.0 | EC001419 |
ETIM 9.0 | EC001419 |
ETIM 10.0 | EC001419 |