MSI-CM52B-01
Relais de sécurité
Série | MSI-CM |
Application | Extension de contacts pour relais de sécurité et contrôleurs de sécurité |
Fonctions | Boucle de retour pour intégration EDM Fonctionnement à un ou deux canaux |
Redémarrage | Automatique |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 262 années, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1E-10 par heure |
PFHD, nop = 8766 | 0,000000000102 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849-1 |
Catégorie d'arrêt | 0, CEI/EN 60204-1 |
B10d pour AC15 (charge inductive) | 230.000 nombre de cycles |
Protection E/S | Protection contre les surtensions |
Courant permanent par voie de courant, max. | 6 A |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
Consommation, max. | 1,7 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire |
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact | 5 pièce(s) |
Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact | 0 pièce(s) |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact | 1 pièce(s) |
Retombée | 20 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Liaison vers l'appareil |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 16 pôles |
Section de raccord | 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin 1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon |
Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | Polyamide PA non renforcé |
Matériau du contact électrique | AgSnO2, dorure superficielle |
Poids net | 231 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation encliquetable |
Durée de vie mécanique | 100.000.000 jeux de commande |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 20 (bornes) IP 40 (boîtier) |
Homologations | TÜV Rheinland UL c UL |
Numéro de tarif douanier | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |