MSI 430-03
Contrôleur de sécurité
Série | MSI 430 |
Type | Contrôleur de sécurité |
Application | Contrôle des fonctions de sécurité |
Nombre d'E/S de sécurité | 16 IN, 4 OUT, 4 E/S programmables |
Fonctions | 3protocoles Industrial Ethernet embarqués: PROFINET, EtherNet IP, Modbus TCP 4E/S de sécurité configurables (via logiciel) 24E/S de sécurité 40blocs fonctionnels certifiés Carte mémoire au format SD (512 Mo) Configurable librement avec MSI.designer (sans licence) Configuration via USB mini ou Ethernet (TCP/IP) Contrôleur de sécurité modulaire extensible Courant de commutation 4A par sortie Extensible avec jusqu'à 12modules E/S Jusqu'à 300blocs fonctionnels dans un projet Transmission de données de diagnostic via des passerelles de bus de terrain externes |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,3E-09 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -30 ... 25 % |
Consommation, max. | 3,3 W |
Nombre de sorties | 4 pièce(s) |
Nombre d'entrées/sorties configurables | 4 pièce(s) |
Type de sortie numérique | Transistor |
Protection contre les courts-circuits, sorties | Oui |
Courant nominal de sortie par sortie, max. | ≤ 12 A / 8 ms |
Nombre d'entrées | 16 pièce(s) |
Tension autorisée en entrée | HIGH: 13 … 30 V LOW: -5 … +5 V |
Courant d'entrée pour signal 1 | HIGH: 2,3 mA typ. / 6 mA max. LOW: < 2 |
Type | Ethernet, USB |
Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel |
Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel |
Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à ressort |
Nombre de pôles | 32 pôles |
Fonction | Interface de configuration |
Type de connexion | USB |
Type de connecteur | USB 2.0 Mini-A |
Fonction | BUS OUT |
Type de connexion | RJ45 |
Section de raccord | 2 x 0,2 à 1,5 mm², brin 2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon 2 x 0,25 à 1,5 mm², cordon avec embout (pressage trapézoïdal) |
Dimensions (l x H x L) | 45 mm x 107 mm x 121 mm |
Poids net | 290 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation encliquetable |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 10 ... 95 % |
Indice de protection | IP 20 |
Classe de protection | III |
Homologations | TÜV Rheinland c UL US |
Résistance aux vibrations | 5 ... 150 Hz |
Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
Résistance aux chocs répétés | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Résistance aux chocs individuels | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Numéro de tarif douanier | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 14.0 | 27243101 |
ECLASS 15.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 9.0 | EC002538 |
ETIM 10.0 | EC002538 |