MSI-2H
Relais de sécurité
Série | MSI-2H |
Fonctions | Contrôle des contacteurs statique (EDM) Contrôle de simultanéité de la touche bimanuelle Démarrage/redémarrage automatique Surveillance des courts-circuits transversaux |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 70 années, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3,8E-08 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849-1 |
Catégorie d'arrêt | 0, CEI/EN 60204-1 |
B10d pour DC1 (charge ohmique) | 400.000 nombre de cycles |
B10d pour AC1 (charge ohmique) | 400.000 nombre de cycles |
B10d pour DC13 (charge inductive) | 400.000 nombre de cycles |
B10d pour AC15 (charge inductive) | 400.000 nombre de cycles |
B10d, charge faible | 20.000.000 nombre de cycles |
Protection E/S | Fusible en sortie de commutation, placé en amont |
Fréquence de commutation max. | 3600 cycles de commut./h |
Courant permanent par voie de courant, max. | 3 A |
Sécurisation externe pour circuit d'alimentation | 1 A à action retardée |
Protection par contact externe par voie de courant | 5 A à action instantanée ou 3,15 A à action retardée |
Résistance autorisée du câble d'entrée, max. | 70 Ω |
Tension d'alimentation UN | 24 V, -15 ... 10 % |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
Type de tension | CA/CC |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Temps de réaction | 20 ms |
Temps d'initialisation | 150 ms |
Temps de réactivation | 50 ms |
Appel | 50 ms |
Retombée | 20 ms |
Fenêtre temporelle pour le contrôle de simultanéité max. | 0,5 s |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Liaison vers l'appareil |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 16 pôles |
Section de raccord | 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin 1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon 1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout 2 x 0,2 à 1,0 mm², brin 2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon 2 x 0,5 à 1,5 mm², cordon avec embout double 2 x 0,25 à 1,0 mm², cordon avec embout |
Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PA 66 |
Matériau du contact électrique | AgSnO2, dorure superficielle |
Poids net | 200 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation encliquetable |
Durée de vie mécanique | 10.000.000 jeux de commande |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 3 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C |
Indice de protection | IP 20 (bornes) IP 40 (boîtier) |
Classe de protection | II |
Homologations | TÜV Süd |
Numéro de tarif douanier | 85371098 |
ECLASS 8.0 | 27371821 |
ECLASS 9.0 | 27371821 |
ETIM 5.0 | EC001452 |