MS70/2
Témoin lumineux d'inhibition
Série | MS70 |
Éléments de signalisation à LED avec durée de vie allant jusqu'à 100 000 h | Non |
Poids net | 360 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation | Fixation traversante latérale |
Couleur de la lumière | Transparent |
Type d'agent lumineux | Lampe à incandescence BA15d/24 V |
Indice de protection | IP 65 |
Homologations | CSA UL |
Numéro de tarif douanier | 85311095 |
ECLASS 8.0 | 27371223 |
ECLASS 9.0 | 27371223 |
ETIM 5.0 | EC000272 |
ETIM 6.0 | EC000272 |