MS 348

Bloc de raccordement

Réf. produit : 50116471

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Adapté pour BCL 348i
BPS 348i
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC, (TBTP, classe 2)
Type PROFINET, PROFINET
Type USB 2.0
Nombre de connexions 4 pièce(s)
Fonction PWR / SW IN/OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface de maintenance
Type de connexion USB
Type de connecteur USB 2.0 Mini-B
Fonction HÔTE/BUS IN
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction BUS OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Poids net 74 g
Couleur du boîtier Rouge
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, stockage 0 ... 40 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 65, Seulement avec connecteurs M12 ou presse-étoupe vissés à vis et capuchons en place. Couple de serrage minimum des vis de liaison du boîtier de raccordement 1,4 Nm !
Classe de protection III
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Contrôle des chocs selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf