MLDSET-M2-L

Lot capteur de sécurité

Réf. produit : 66900071

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Modèle spécial Témoin lumineux d'inhibition intégré
Aide à l'alignement laser intégrée Non
Témoin lumineux de statut intégré Non
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Portée 0,5 ... 6 m
Nombre de faisceaux 3 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 400 mm
Poids net 2.550 g
Type de capteurs d'inhibition Cellules reflex sur réflecteur PRK 25B
Nombre de capteurs d'inhibition 2 pièce(s)
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - MLD 300, MLD 500 - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf