MLDSET-M2-1300L
Lot capteur de sécurité
Série | MLDSET |
Modèle spécial | Témoin lumineux d'inhibition intégré |
Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner Fonction de validation de l'inhibition Prolongation du time-out d'inhibition Raccordement alternatif pour deuxième signal d'inhibition |
Aide à l'alignement laser intégrée | Non |
Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser | Non |
Témoin lumineux d'inhibition intégré | Oui |
Témoin lumineux de statut intégré | Oui |
Type d'inhibition | Inhibition séquentielle à 2 capteurs |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Portée | 0 ... 6 m |
Nombre de faisceaux | 3 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 400 mm |
Poids net | 10.200 g |
Type de capteurs d'inhibition | Cellules reflex sur réflecteur PRK 25C |
Avec montant | Oui |
Nombre de capteurs d'inhibition | 2 pièce(s) |
Hauteur de colonne sans pied | 1.300 mm |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |