MLD510-RT2-UDC-1000-S2

Lot capteur de sécurité transceiver

Réf. produit : 426287

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série MLD-UDC
Type d'appareil Transceiver
Fonctions Redémarrage automatique
Aide à l'alignement laser intégrée Non
Témoin lumineux d'inhibition intégré Non
Témoin lumineux de statut intégré Non
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Portée 0,5 ... 8 m
Nombre de faisceaux 2 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 500 mm
Poids net 34 g
Avec montant Oui
Hauteur de colonne sans pied 1.000 mm
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Consignes d'application - pdf
Manuel d'utilisation - MLD 300, MLD 500 - pdf
Fiche technique - pdf
Instructions de montage - pdf
Instructions de montage - Bohrschablone / drilling jig - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf