MLD510-R3/A

Récepteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité

Réf. produit : 66533201

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLD 500
Type d'appareil Récepteur
Modèle spécial Témoin lumineux d'inhibition intégré
Fonctions Redémarrage automatique
Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser Non
Témoin lumineux d'inhibition intégré Non
Témoin lumineux de statut intégré Non
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 années, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Nombre de faisceaux 3 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 400 mm
Tension d'alimentation UN 26,5 ... 31,6 V
Consommation du circuit AS-i 140 mA
Temps de réaction 30 ms
Temps de réactivation 100 ms
Type AS-Interface Safety at Work
Fonction Processus
Profil AS-i S-7.B.1
Adresse esclave 1…31 programmable, par défaut = 0
Temps de cycle d'après la spécification AS-i 5 ms max. ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 2.000 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Support tournant
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 75 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Modèle CAO 3D - MLD510-R3/A - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Consignes d'application - pdf
Manuel d'utilisation - MLD 300, MLD 500 - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c TÜV NRTL US - pdf
Certificat - c CSA US - pdf
Certificat - pdf