MLD500-T3L-UDC-1300-S2-P
Lot capteur de sécurité émetteur
Série | MLD-UDC |
Type d'appareil | Émetteur |
Modèle spécial | Aide à l'alignement laser intégrée |
Aide à l'alignement laser intégrée | Oui |
Témoin lumineux de statut intégré | Non |
Type | 4, CEI/EN 61496, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
SIL | 3, CEI 61508, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
SILCL | 3, CEI/EN 62061, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Portée | 0,5 ... 50 m |
Nombre de faisceaux | 3 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 400 mm |
Poids net | 9.560 g |
Avec montant | Oui |
Hauteur de colonne sans pied | 1.300 mm |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |