MLD300-XT2
Émetteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité
Série | MLD 300 |
Type d'appareil | Émetteur |
Fonctions | Réduction de la portée |
Aide à l'alignement laser intégrée | Non |
Type | 2, CEI/EN 61496 |
SIL | 1, CEI 61508 |
SILCL | 1, CEI/EN 62061 |
MTTFd | 204 années, EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Portée | 20 ... 70 m |
Nombre de faisceaux | 2 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 500 mm |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 850 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | 1 |
Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consommation, max. | 50 mA, Sans charge externe |
Sécurisation | Externe avec 3 A max. |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Interface machine |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² |
Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 200 Ω |
Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 600 mm x 64,7 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 1.400 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Montage en rainure Support tournant |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 75 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Brevets américains | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |