ML2R-SR4.2

Relais de sécurité

Réf. produit : 549966

Disponible immédiatement

Série ML2R-SR4
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,1E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849-1
Dimensions (l x H x L) 120 mm x 90 mm x 160 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Poids net 1.216 g
Couleur du boîtier Gris
Numéro de tarif douanier 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf