MK 304
Bloc de raccordement
Adapté pour | BCL 304i BPS 304i |
Type | PROFIBUS DP, PROFIBUS DP |
Nombre de connexions | 4 pièce(s) |
Fonction | PWR / SW IN/OUT |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Fonction | HÔTE/BUS IN |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Fonction | BUS OUT |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Fonction | Interface de maintenance |
Type de connexion | USB |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm |
Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Poids net | 186 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Numéro de tarif douanier | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |