ME 308 104
Bloc de raccordement
Adapté pour | BCL 308i |
Type | Ethernet, Ethernet |
Nombre de connexions | 5 pièce(s) |
Fonction | PWR / SW IN/OUT |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Interface de maintenance |
Type de connexion | USB |
Type de connecteur | USB 2.0 Mini-B |
Fonction | HÔTE/BUS IN |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Fonction | BUS OUT |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Fonction | Signal OUT |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Longueur de câble | 2.000 |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Poids net | 70 g |
Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Numéro de tarif douanier | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |