MD 742-11-82IO5-12
Maître IO-Link
Série | MD 700i |
Type | Concentrateur IO |
Tension d'alimentation UN | 24 V |
Consommation, max. | 15 mA |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 8 pièce(s) |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM2 |
Type de port | A |
Spécification | V1.1 |
SIO-Mode support | Oui |
Nombre de connexions | 9 pièce(s) |
Connexions du capteur | 8 pièce(s) |
Connexions pour l'alimentation en tension | 1 pièce(s) |
Fonction | Liaison au maître IO-Link |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Liaison vers l'appareil |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 54 mm x 27,4 mm x 150 mm |
Matériau du boîtier | Plastique Sans halogène |
Poids net | 244 g |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C |
Indice de protection | IP 65 IP 67 IP 69K |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |