MD 248i-12-8K/L4-2R2K

Maître IO-Link

Réf. produit : 50131483

Icon Icon
Série MD 200i
Type Maître IO-Link
Adapté pour Capteurs IO-Link
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques par connexion de capteur 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP / NPN commutable
Type IO-Link, PROFINET
Mode COM COM1
COM2
COM3
Type de port A
Spécification V1.0.1
V1.1
SIO-Mode support Oui
Dual Channel Oui
Fonction Processus
Classe de conformité B
Protocole PROFINET RT
Fonctionnalité de commutateur Intégré
Vitesse de transmission 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Nombre de connexions 14 pièce(s)
Connexions du capteur 8 pièce(s)
Connexions pour l'alimentation en tension 4 pièce(s)
Nombre de connexions d'interface 2 pièce(s)
Fonction Interface de configuration
Interface données
Type de connexion RJ45
Fonction Interface de configuration
Interface données
Type de connexion RJ45
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 4 pôles
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 4 pôles
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 4 pôles
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 4 pôles
Fonction Liaison à 8 capteurs
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 44 mm x 98 mm x 109 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 285 g
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 20
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fichier GSDML - Firmware V2.34 - zip
Manuel d'utilisation - pdf