MC 012K

Pièce de serrage

Réf. produit : 50111499

Disponible immédiatement

Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cylindriques
Adapté pour Capteurs de forme M12
Capteurs de la série 212
Capteurs de la série 412
Diamètre intérieur 12 mm
Modèle de pièce de fixation Fixation par serrage
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
Type de fixation, côté appareil Serrable
Type de pièce de fixation Rigide
Matériau de la pièce de fixation Plastique, Polyamide (PA 66)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 39174000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip