MA 22 DC

Bloc de raccordement

Réf. produit : 50031496

Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série MA 22
Adapté pour Lecteurs de codes à barres, série BCL 2x
Adapté pour interface RS 232
Protection E/S Aucune indication
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 40 W
Type RS 232
Type RS 232
Nombre de connexions 6 pièce(s)
Fonction Interface données
Type de connexion Sub-D
Nombre de pôles 9 pôles
Fonction Interface données
Type de connexion Sub-D
Nombre de pôles 9 pôles
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Sub-D
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Sub-D
Nombre de pôles 15 pôles
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Sub-D
Nombre de pôles 15 pôles
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Sub-D
Nombre de pôles 15 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 90 mm x 36 mm x 152,4 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 185 g
Couleur du boîtier Vert
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 20
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf