MA 21 130

Bloc de raccordement

Réf. produit : 50030484

Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série MA 21
Adapté pour Lecteurs de codes à barres, série BCL 2x
Lecteurs de codes à barres, série BCL 8
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g
Systèmes mobiles de lecture/écriture RFID, série HFxx
Adapté pour interface RS 422
Protection E/S Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 18 ... 36 V, CC
Consommation, max. 4 W
Type RS 232, RS 422
Type RS 232
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 31 pôles
Fonction Interface de configuration
Type de connexion Sub-D
Nombre de pôles 9 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 118 mm x 56 mm x 180 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 640 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 5 ... 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Logiciel de configuration - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf