LVSR 325K/P-401

Amplificateur de fibre optique

Réf. produit : 50081300

Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 325
Modèle spécial Entrée d'activation
Entrée d'apprentissage
Sortie d'avertissement
Source lumineuse LED, Rouge
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Organe de commutation Transistor, PNP
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Dimensions (l x H x L) 12 mm x 35,5 mm x 59 mm
Matériau du boîtier Plastique
Type d'affichage LED
Éléments de commande Touches de commande
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf