LV462B/24-150-M8

Amplificateur de fibre optique

Réf. produit : 50145468

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
LV462C/24-150-M8
Amplificateur de fibre optique
Numéro d’article : 50151464
  • Série: 462C
  • Source lumineuse: LED, Rouge
  • Sortie de commutation: Transistor, NPN
  • Connexion: Câbleàconnecteur rond, M8
Numéro d’article : 50151464

Disponible immédiatement

Série 462B
Adapté pour Fibres optiques en plastique
Fibres optiques en verre
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 660 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Raccordement de la fibre Fixation serrée
Tension d'alimentation UN 12 ... 24 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 30 %, d'UN
Consommation 0 ... 40 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high: ≥(UN-2,5 V)
low: ≤ 2,5 V
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Temps de réaction 0,33 ms
Temporisation de démarrage/d'arrêt Temporisation de démarrage/d'arrêt
Temps d'initialisation 500 ms
Contact de passage Contact de passage
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 150 mm
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Taille du filetage M8
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 10 mm x 33 mm x 79,4 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Poids net 30 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Touches de commande
Fonction de l'élément de commande Réglage de la plage de commutation
Réglage de la sensibilité
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 35 ... 85 %
Indice de protection IP 50
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf