LV462.4/4X-150-M8
Amplificateur de fibre optique
Série | 462 |
Adapté pour | Fibres optiques en plastique Fibres optiques en verre |
Modèle spécial | Fonction temporelle |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 24 V, CC |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 150 mm |
Taille du filetage | M8 |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 10 mm x 33 mm x 72 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Commutateur à coulisse Touches de commande |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |