LSS 25B.X-S12

Émetteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50141323

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
LS25CI.XXR/XX-M12
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50147912
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 340 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50147912

Disponible immédiatement

Série 25B
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Application Détection de produits conditionnés en sachets
Émetteur extrêmement puissant pour le rayonnement à travers les matériaux
Portée de fonctionnement 0 ... 800 m
Portée de fonctionnement Sert à illustrer la puissance d'émission élevée. L'alignement du capteur à cette distance est extrêmement difficile
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 850 nm
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Fréquence de commutation 100 Hz
Temps de réaction 5 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 55 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf