LS 763/2.8 SE.1,2500

Émetteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité

Réf. produit : 50030387

Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 763
Type 2, CEI/EN 61496
Niveau de performance (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 301 années, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 2, EN ISO 13849
Portée de fonctionnement 0 ... 6 m
Portée limite 0 ... 8 m
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.500 mm
Matériau de gaine PUR
Nombre de brins 3 brins
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 14,6 mm x 52 mm x 27 mm
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Nord - pdf