LRT 8/24.00-50-S12
Détecteur de luminescence
Série | 8 |
Modèle spécial | Autocollimation |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, craie LYRA ROUGE sur bois, clair, mouillé | 0 ... 0,08 m |
Portée de fonctionnement, craie LYRA ROUGE sur OSB | 0 ... 0,06 m |
Portée de fonctionnement, craie LYRA ROUGE sur papier, blanc | 0 ... 0,06 m |
Portée de fonctionnement, craie LYRA ROUGE sur papier, noir | 0 ... 0,04 m |
Portée de fonctionnement, craie LYRA ROUGE | 0 ... 0,13 m |
Portée limite | 0 ... 0,1 m |
Portée limite | Portée typique |
Source lumineuse | LED, UV |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 22 mm [100 mm] |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 35 mA |
Nombre d'entrées de commutation C/F | 1 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Tension de commutation high min. | UN |
Tension de commutation low max. | 0 V ou non raccordé |
Entrées de commutation C/F, temporisation | 0,5 ms |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Fréquence de commutation | 1.500 Hz |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 70 g |
Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ECLASS 10.0 | 27270908 |
ECLASS 11.0 | 27270908 |
ECLASS 12.0 | 27270908 |
ECLASS 13.0 | 27270908 |
ECLASS 14.0 | 27270908 |
ECLASS 15.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |
ETIM 7.0 | EC001822 |
ETIM 8.0 | EC001822 |
ETIM 9.0 | EC001822 |
ETIM 10.0 | EC001822 |