LRT 440/24-150-004-S12
Détecteur de luminescence
Série | 440 |
Application | Détection de toute luminescence Détection du papier blanc |
Modèle spécial | Autocollimation |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Source lumineuse | LED, UV |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 10 mm [100 mm] |
Filtre de réception | 400 ... 750 nm |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 35 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Fréquence de commutation | 600 Hz |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 23 mm x 70 mm x 43 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 25 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Clavier à effleurement |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |