LES 36/VC6.30

Capteur de profil

Réf. produit : 50149144

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 36
Contenu Logiciel de configuration LxSsoft
Application Détection d'objets 3D
Mesure d'objets
Modèle spécial Entrée de synchronisation
Filtre polarisant
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2M, CEI/EN 60825-1:2014
Plage de mesure, axe des abscisses 150 ... 600 mm
Plage de mesure, axe des cotes 200 ... 800 mm
Résolution, axe des abscisses 1 ... 1,7 mm
Résolution, axe des cotes 1 ... 3 mm
Reproductibilité, axe des cotes, rel. à la distance de mesure, remarque Degré de réflexion 90 %, objet identique, conditions ambiantes identiques, objet de mesure ≤ 50x50 mm²
Temps de mesure 10 ms
Linéarité, axe des cotes, rel. à la distance de mesure ± 1,0%
Taille minimale des objets, axe des abscisses 2 ... 3 mm
Taille minimale des objets, axe des cotes 2 ... 6 mm
Comportement noir/blanc 1 %, Degré de réflexion 6 … 90%
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées d'activation 1 pièce(s)
Nombre d'entrées de commutation numériques 5 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 6 pièce(s)
Type Sortie analogique
Type Courant
Type Tension
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Temps de réaction 10 ms
Type Ethernet
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface de configuration
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 620 g
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III, VDE
Homologations c UL US
Normes de référence CEI/EN 60947-5-2
Brevets américains US 8,928,894 B
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Exemple de projet - Native DLL C++ - zip
Exemple de projet - DLL C# - zip
Logiciel de configuration - V2.6 (32bit) - zip
Logiciel de configuration - V2.7 (64bit) - zip
Logiciel de configuration - Config Device List V1.5 (32bit) - zip
Logiciel de configuration - Config Device List V1.5 (64bit) - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf